|
|
|
15380
contacteur CT 2 F 25 A 230 a 240 V CA
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
CT
|
Pôles
|
2P
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
25 A AC-7A
|
Composition des pôles
|
2NO
|
Type de réseau
|
CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Puissance maximum
|
3 W à 250 V CA
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
Indication de tension
|
Indicateur d'action
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2,7 VA
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
9,2 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C
100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-1
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-3
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Circuit de puissance : borne du type à cage6 mm² rigide
|
Code de compatibilité
|
CT
|
Environnement
Normes
|
CEI/EN 61095
|
Dissipation thermique
|
1,3 W
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,118 kg
|
Garantie contractuelle
|
|