Schneider-Electric
 
A9N21064 image- myse
A9N21064
Prodis DT40 - disjoncteur - 3P+N - 10A - courbe C - 6kA
Statut commercial: 
Arrêt
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits ProDis
Gamme Prodis
Nom du produit DT40
Fonction produit Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil DT40
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P + N
Nombre de pôles protégés 3
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 10 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
6 kA Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
400 V CA 50 Hz entre phases
Limite de déclenchement magnétique 5...10 x In
[Ics] pouvoir de coupure de service 4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
4,5 kA 75 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 6
Hauteur 81 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 78 mm
Poids du produit 322 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 20000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Type de raccordement Bornes type tunnel en aval0,33…10 mm² souple
Bornes type tunnel en aval0,75…16 mm² rigide
Bornes type tunnel en amont0,33…10 mm² souple
Bornes type tunnel en amont0,75…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 314 g
Hauteur de l'emballage 1 5,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,9 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Poids de l'emballage 2 1,309 kg
Hauteur de l'emballage 2 2,82 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 20 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 48
Poids de l'emballage 3 16,134 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois