Schneider-Electric
 
A9N21490 image- myse
A9N21490
ProDis vigi TG40 - bloc différentiel - 3P+N 25A 30mA instanta type AC 400-415Vca
Statut commercial: 
Arrêt
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prodis
Fonction produit Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi TG40
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 61009-1
Signalisation locale Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 6
Hauteur 82 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 210 g
Couleur Blanc
Type de raccordement Câble en amont0,75…16 mm² rigide
Câble en amont0,33…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-2
EN 61009-1
EN 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN 61009-1
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 245 g
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Poids de l'emballage 2 808 g
Hauteur de l'emballage 2 12 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 33 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 18
Poids de l'emballage 3 5,351 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois