Schneider-Electric
 
A9N26927 image- myse
A9N26927
Contact auxiliaire signal-défaut SD 3A 415VCA - 6A 240VCA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Type de produit ou équipement Contact signal défaut
Nom de l'appareil SD
Composition de contacts de signalisation 1 F/O
Courant nominal 3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz
6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz
1 A: 130 V CC
1,5 A: 60 V CC
2 A: 48 V CC
6 A: 24 V CC
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 ID D40
Acti 9 Acti 9 C120
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti 9 C120NA-DC
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti 9 SW60-DC
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut: oui
Hauteur 85,3 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 30 g
Couleur Blanc
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 9 mm
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
Degré de protection IP IP20 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Degré de pollution 3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 38,0 g
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,4 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 108
Poids de l'emballage 2 5,13 kg
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Type d'emballage 3 BB1
Nb produits dans l'emballage 3 12
Poids de l'emballage 3 514,0 g
Hauteur de l'emballage 3 8,7 cm
Largeur de l'emballage 3 10,0 cm
Longueur de l'emballage 3 26,5 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois