|
|
|
A9N26929
Contact auxiliaire OF + SD/OF 3A 415VCA - 6A 240VCA
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Contact double signal défaut ou ouvert/fermé
|
Nom de l'appareil
|
OF et OF ou OF et SD
|
Composition de contacts de signalisation
|
2 "OF"
|
[In] courant nominal
|
DC-12 1 A at 130 V, CC
DC-12 2 A at 48 V, CC
DC-12 6 A at 24 V, CC
AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Non
|
Hauteur
|
90 mm
|
Largeur
|
9 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Poids du produit
|
38 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier (amont et aval) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (amont et aval) 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (amont et aval) 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
46 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
609 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,94 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|