Schneider-Electric
 
A9Z21263 image- myse
A9Z21263
Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 30mA - type A
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iID
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil IID
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 63 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type A
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 220...240 V CA 50/60 Hz
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 1500 A
Im 1500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10 kA
[Ui] tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 91 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,21 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique AC-1: 15000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Type de raccordement Terminal double face avant1…35 mm² rigide
Terminal double face avant1…25 mm² souple
Terminal double face avant1…25 mm² flexible avec embout
Terminal double arrière1…25 mm² rigide
Terminal double arrière1…16 mm² souple
Terminal double arrière1…16 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 14 mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage 3,5 N.m haut ou bas
Environnement
Normes EN/CEI 61008-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008-1
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.