|
|
|
GV2ME07K1B7
TeSys GV2ME - démarreur combiné - 1,6..2,5A - 24Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 01, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
GV2ME
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur moteur
|
Type de démarreur moteur
|
Non réversible
|
Description des pôles
|
3P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Puissance moteur kW
|
0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,75 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Courant de déclenchement magnétique
|
33,5 A
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
1 disjoncteur moteur type GV2ME
1 3-contacteur unipolaire
1 bloc d'assemblage GV2AF01
|
Type de coordination
|
Type 1
|
Plage de réglage de la protection thermique
|
1,6…2,5 A
|
Pouvoir de coupure
|
50 kA Iq à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-4-1
50 kA Iq à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-4-1
50 kA Iq à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-4-1
|
Poids du produit
|
0,46 kg
|
Hauteur
|
152 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
87 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
457 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|