Schneider-Electric
 
LV429650 image- myse
LV429650
Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TM-D - 100A - 4P4d
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact NSX
Gamme de produits NSX100...250
Nom de l'appareil Compact NSX100F
Fonction produit Disjoncteur
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4t
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN 60947-2
Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
25 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V CA
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Par maneton
Circuit breaker mounting mode Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
4 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
12,5 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 50000 cycle
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Type de protection Protection surcharge (thermique)
Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 100 A à 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s à 1,5 x In
15 s à 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fixe
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 800 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixe
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Contact auxiliaire Sans
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Poids du produit 2,4 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
UL 508
Certifications du produit EAC
CCC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à IEC 60664-1
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement -35…70 °C
Température ambiante de stockage -55…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 2,314 kg
Hauteur de l'emballage 1 14,4 cm
Largeur de l'emballage 1 14,9 cm
Longueur de l'emballage 1 19,3 cm
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 9
Poids de l'emballage 2 21,592 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois