|
|
|
ABL8BBU24200
Phaseo - module contrôle batterie - 24..28,8Vcc - 24V - 20A - pour alim. électr.
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Phaseo
|
Type de produit ou équipement
|
Module contrôle batterie
|
Tension d'entrée
|
24...28,8 V CC
|
Tension de sortie
|
(Ubatterie-0,5) V dans mode batterie CC
(Uin-0,25) V dans mode nominal CC
|
Courant maximum des sorties
|
20 A
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
22...30 V
|
Puissance dissipée maximale en W
|
7 W
|
Seuil d'activation
|
Réglable 22…36 V
|
Nombre de voies de sorties
|
1
|
Consommation électrique
|
0,6 A en charge
0,1 mA à vide
<= 40,6 A
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : 1,5 x In
Contre les courts-circuits, protection technologique : mode avec batterie de sauvegarde, réinitialisation automatique
Contre les courts-circuits, protection technologique : mode d'alimentation électrique
|
Mode de raccordement
|
Pour relais de diagnostic: bornier débrochable à vis, capacité de raccordement : 1 x 0,75 mm²
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 0,5 à 2 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 0,5 à 2 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8
|
Mode de fixation
|
Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: horizontale
Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: verticale
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Marquage
|
CE
|
Désignation de l'essai
|
Décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11
Émission se conformer à CEI 61000-6-3
Champ électromagnétique induit se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3
Champ électromagnétique rayonné se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Transitoire rapide se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
Surtension se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 2
Émissions transmises par conduction/rayonnées se conformer à EN 55022 Class B, 20 %
|
Signalisation locale
|
Pourétat alarme 1 relais F/O
Pourstatut de la pile 1 relais F/O
Pourétat de l'alimentation 1 relais F/O
Pourstatut du module écran LCD
|
Largeur
|
60 mm
|
Hauteur
|
125 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
RCM
EAC
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à CEI 61000-6-3
CEM se conformer à CEI 61000-6-2
Sécurité se conformer à CEI 60950-1
Sécurité se conformer à EN/CEI 61204-3
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Tenue diélectrique
|
500 V entre entrée et masse
500 V entre sortie et masse
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à VDE 0106-1
|
Humidité relative
|
0…90 % opération en cours
0…95 % stockage en cours
|
Courant en entrée
|
718708 H at 24 V CC avec UTE C80-810 calculation method
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) se conformer à CEI 61131-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,468 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,929 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
72
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
118,7 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|