Schneider-Electric
 
S530804S image- Schneider-electric
S530804S
Odace Touch -plaque Translucide Verre avec liseré alu 2 postes horiz./vert. 71mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Touch
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Nuance de la couleur Vert translucide
Type d'emballage Film plastique-boîte
Type de cadre Double
Nombre de postes 2 postes
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Mat
Matière Acrylique: vernis
Plastique: plaque de finition
Hauteur 85 mm
Largeur 156 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,0556 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Couleur latérale Aluminium
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes NBN C 61-112-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,9 cm
Longueur de l'emballage 1 16 cm
Poids de l'emballage 1 52 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9 cm
Largeur de l'emballage 2 37 cm
Longueur de l'emballage 2 5,8 cm
Poids de l'emballage 2 312 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 8,74 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg.eq.CO2) 1
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois