Schneider-Electric RS Components
 
04425 image- rs
04425
Raccordement reporté NS250 fixe/maneton 3P
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Fonction produit Montage de transfert de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de distribution de courant
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Montage du raccordement de transfert
Description des pôles 3P
Installation description Cellule - largeur 650 mm
Produit installé Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
Compact: fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
Section du jeu de barre 20 x 3 mm
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 150 mm
Largeur 350 mm
Poids du produit 4,04 kg
Environnement
Normes NF EN 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois