Schneider-Electric RS Components
 
04477 image- rs
04477
Liaison 1250 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 3P
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Fonction produit Raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de distribution de courant
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Jeu de barres Linergy
Description des pôles 3P
Installation description Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire 400 mm: face avant
400 + 400 mm: face arrière
Produit installé Compact: extraire NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
Compact: extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
Compact: extraire NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
Compact: extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
Compact: extraire NS630b…1000 - contrôle: par maneton vertical installation
Compact: extraire NS1250 - contrôle: par maneton vertical installation
Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: par maneton vertical installation
Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
Masterpact: extraire NT12 - contrôle: par maneton vertical installation
Masterpact: extraire NT12 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi 1250 A
Section du jeu de barre 80 x 10 mm
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 7,42 kg
Environnement
Normes NF EN 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois