Schneider-Electric RS Components
 
08801 image- rs
08801
Anneaux de levage - lot de 2
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Prisma Plus System G
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Fonction produit Anneau
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type d'accessoires / pièces séparées Levage
Complémentaires
Accessoires associés Enveloppe IP43
Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
Installation description Coffret
Armoire
Quantité du lot Lot de 2
Largeur 600 mm
Poids du produit 0,48 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois