Schneider-Electric RS Components
 
16455 image- rs
16455
PowerLogic, Transformateur d'intensité 150/5 A pour Câble < 21 mm
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT
Fonction produit Transformateur de courant
Courant secondaire 5 A
Classe de précision Classe 0,5 à 3 VA
Classe 1 à 4 VA
Classe 3 à 5 VA
[In] courant nominal 150 A
Complémentaires
Type de transformateur de courant Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant 150/5
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V CA 50/60 Hz
Support de montage Rail DIN
Platine de montage
Largeur 44 mm extérieur:
Hauteur 65 mm extérieur:
Profondeur 30 mm extérieur:
Diamètre 21 mm
Poids du produit 0,2 kg
Diamètre extérieur du câble 21 mm - câble 0…120 mm²
Plombage Avec
Environnement
Normes VDE 0414
IEC 60044-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 95…100 %
Température de fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months