Schneider-Electric RS Components
 
16477 image- rs
16477
PowerLogic, Transformateur d'intensité 250/5 A pour Barre 65x32mm
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT
Fonction produit Transformateur de courant
Courant secondaire 5 A
Classe de précision Classe 0,5 à 1 VA
Classe 1 à 4 VA
Classe 3 à 6 VA
[In] courant nominal 250 A
Complémentaires
Type de transformateur de courant Tropicalisé pour barre
Rapport de transformation de courant 250/5
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Vis de verrouillage isolée
Support de montage Jeu de barres
Largeur 32 mm intérieur:
90 mm extérieur:
Hauteur 65 mm intérieur:
90 mm extérieur:
Profondeur 87 mm extérieur:
Poids du produit 0,6 kg
Ouverture des barres 65 x 32
Plombage Avec
Environnement
Normes VDE 0414
IEC 60044-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 95…100 %
Température de fonctionnement -25…60 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months