Schneider-Electric RS Components
 
16481 image- rs
16481
PowerLogic, Transformateur d'intensité 600/5 A pour Barre 65x32mm
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT
Fonction produit Transformateur de courant
Courant secondaire 5 A
Classe de précision Classe 0,5 à 8 VA
Classe 1 à 12 VA
Classe 3 à 15 VA
[In] courant nominal 600 A
Complémentaires
Type de transformateur de courant Tropicalisé pour barre
Rapport de transformation de courant 600/5
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Vis de verrouillage isolée
Support de montage Jeu de barres
Largeur 32 mm intérieur:
90 mm extérieur:
Hauteur 65 mm intérieur:
90 mm extérieur:
Profondeur 87 mm extérieur:
Poids du produit 0,6 kg
Ouverture des barres 65 x 32
Plombage Avec
Environnement
Normes IEC 60044-1
VDE 0414
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 95…100 %
Température de fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months