Schneider-Electric RS Components
 
ABL6AM04 image- rs
ABL6AM04
Phaseo - platine pour montage rail DIN Omega - pour transformateur de tension
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Phaseo
Type d'accessoires / pièces séparées Plaque de montage sur rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage et fixation
Quantité du lot Lot de 4
Complémentaires
Accessoires / Pièces détachées Transformateur: ABT7ESM , puissance nominale: 160 VA
Montage du produit RailDIN symétrique 35 mm
Hauteur 96 mm
Largeur 91 mm
Poids du produit 0,085 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois