Schneider-Electric RS Components
MPCST21NAJ20T image- rs
MPCST21NAJ20T
SMART IPC 12 ED.WEB
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Telemecanique
AUJOURD'HUI
AVR. 05, 2020
 
 
 
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2015
Fin des services standard
MAI 15, 2017
Principales
Gamme de produits Magelis Smart
Fonction produit Panneau incorporé
Application spécifique du produit Surcharge importante
Type de terminal Écran tactile
Type du processeur Intel Celeron M
Fréquence du processeur 1000 MHz
Équipement de stockage de données Disque Flash, 2 Go
Nombre d'emplacement disponible 1 slot(s) pour Carte CompactFlash (1Go)
1 slot(s) pour PCMCIA
Taille de l'affichage 12 pouces
Type d'afficheur Matrice couleur LCD TFT active
Résolution de l'afficheur 800 x 600 pixels SVGA
Couleur d'affichage 262144 couleurs
Système d'exploitation Windows XPe SP2
Package de logiciels Démo version exécutable Vijeo Designer
Vijeo Citect web client
[Us] tension d'alimentation 110...240 V se conformer à EN 61131-2
Immunité aux micro-coupures 10 ms
Dimensions de la découpe 301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Complémentaires
Type de mémoire RAM interne SDRAM, 512 MB, extensible à 1 GB
Type de connexion intégrée 1 port USB face avant
2 Ethernet TCP/IP: RJ45 Unité centrale
4 ports USB 2.0 Unité centrale
Sortie de ligne audio: mini-jack Unité centrale
Liaison série COM1: SUB-D 9 mâle Unité centrale RS232C
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
10BASE-T/100BASE-T
Limites de la tension d'alimentation 85…265 V
Fréquence réseau 50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
Limites de fréquence réseau 47…63 Hz
Puissance consommée en VA maximale 95 VA
Luminance 250 cd/m²
Angle visuel horizontal x vertical 160 x 160°
Panneau tactile Résistif analogique, 1000000 cycle
Matière de la face avant Alliage d'aluminium
Matière du coffret Acier traité
Matériau afficheur Feuille de polyéthylène
Mode de fixation Porte de l'enveloppe: avec 8 boulons
Panneau: avec 8 boulons
Signalisation locale Accès à la mémoire Compact Flash (DISK): 1 LED (vert)
PC allumé (ON): 1 LED (vert)
Largeur 313 mm
Hauteur 239 mm
Profondeur 60 mm
Poids du produit 3,8 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65
Normes UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
Compatibilité électromagnétique Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 group 1 class A
Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-2
Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-3
Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61000-6-2
Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à FCC Class A
Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à IEC 61131-2
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante pour le stockage -10…60 °C
Humidité relative 10…85 %
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Altitude de stockage 0…12000 m
Tenue aux vibrations 9,8 m/s² (f = 10…25 Hz)
Garantie contractuelle
Garantie 18 months