Schneider-Electric RS Components
 
NSYSPS5200 image- rs
NSYSPS5200
Spacial SF/SM - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x500mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Fonction produit Panneau latéral de socle
Application Application Prisma
Polyvalent
For enclosure nominal dimensions -
Composition de l'appareil Éléments de fixation
4 couvercle de cornière
4 panneau latéral
Compatibilité de gamme Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Prisma Prisma PH
Support de montage Plinthe avant
Complémentaires
Mode de fixation Par vis
Couleur Gris (RAL 7022)
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Hauteur 200 mm
Largeur 500 mm nominal:
Environnement
Degré de protection IP IP30 (Socle complet)
Tenue aux chocs IK IK10
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois