Schneider-Electric RS Components
 
VW3M5103R200 image- rs
VW3M5103R200
Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x4mm² - 20m
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Fonction produit Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Compatibilité produit Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1
Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1
Servo moteur BSH, 2 taille moteur (140 mm)
Servo moteur BSH, 3 taille moteur (140 mm)
Servo moteur BSH, 4 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire / de pièce détachée Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Longueur de câble 20 m
Composition du câble 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
Complémentaires
Raccordement électrique Extrémité libre pour côté servo variateur
Connecteur - M40 industrielle pour côté servo moteur
Poids du produit 8,09 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois