Schneider-Electric RS Components
 
XCNTR2102G11 image- rs
XCNTR2102G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Fonction produit Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCNTR
Forme du capteur Compact
Remise à zéro Avec
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Plastique
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir avec galet à rappel plastique
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
Entrée de câble 2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 20 N
Effort minimal d'actionnement 12 N
Vitesse d'attaque maximale 0,3 m/s
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à IEC 60664
6 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Endurance mécanique 100000 cycle
Largeur 58,8 mm
Profondeur 38,28 mm
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04 se conformer à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à IEC 61140
Classe II se conformer à NF C 20030
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Normes UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months