Schneider-Electric RS Components
 
XZCC20FDM30B image- rs
XZCC20FDM30B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - 1/2 20UNF - 3 broches - droit - PE Pg 7
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteur
Raccordement électrique Connecteur femelle droit 1/2 20 UNF, 3 broches
Matière de la bague Métal
État LED Sans
Raccordement câble Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3…6 mm
Complémentaires
Type de presse-étoupe Pg 7
Fixation de la borne Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
[In] courant nominal 4 A
Matière du coffret Plastique
Résistance d'isolement minimum 1000 GΩ
Résistance de contact 8000 µΩ
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Degré de protection IP IP67
Température de fonctionnement -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois