Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
03008 image- rubinlacaque
03008
Prisma - rail surbaissé appareillage modulaire - NG160 - coffret Pack 160
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma Prisma Pack 160
Fonction produit Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de rail Modulaire
Produit installé Compact: Fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
Description des pôles 1 3P: Fixe NG160
1 4P: Fixe NG160
1 3P: Fixe NG160 NA
1 4P: Fixe NG160 NA
Complémentaires
Installation description Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux 5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
Pas de 9 mm 48
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 35 mm
Largeur 464 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 0,16 kg
Couleur Naturel
Matière Métal
Environnement
Normes CEI 61439-1
NF EN 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 160 g
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 46,3 cm
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 48
Poids de l'emballage 2 7,78 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 24 cm
Longueur de l'emballage 2 48 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Poids de l'emballage 3 38,5 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois