|
|
|
03018
Prisma - Support DIN - montage NSXm - Pack 160
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma Pack 160
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de rail
|
Modulaire
|
Produit installé
|
Compact: Fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Compact: Fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 3P ou 4P: Fixe NSXm vertical installation
|
Complémentaires
Installation description
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
5 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 555 mm largecoffret Pack
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
464 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Poids du produit
|
0,16 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matériau
|
Métal
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
NF EN 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
162 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,4 cm
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Poids de l'emballage 2
|
7,78 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|