|
|
|
03261
Prisma - pack 250 - unité fonctionnelle pour NG160 - IP30
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma Pack 250 boîtier
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Fonction produit
|
Unité fonctionnelle entrante
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
Acti 9: Fixe appareil modulaire
Multi 9: Fixe appareil modulaire
Compact: Fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
|
Nombre de pôles
|
1 3P: rail modulaire support: NG160
1 4P: rail modulaire support: NG160
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret Pack - largeur 600 mm
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Normes
|
NF EN 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière du coffret
|
Feuille d'acier peint
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
1,84 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à EN/CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
1,84 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Poids de l'emballage 2
|
55,2 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|