Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
03262 image- rubinlacaque
03262
Prisma - UF tête coffret - 1 x (platine+plastron) - NR 160-250
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Degré de protection IP IP30
Fonction produit Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de plastron Découpe
Produit installé Easypact: Fixe CVS160…250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Nombre de pôles 1 3P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
1 4P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
Position de montage Verticale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de modules verticaux (50 mm) 6
Normes CEI 61439-1
NF EN 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Matière du coffret Feuille d'acier peint
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 300 mm
Largeur 600 mm
Poids du produit 3,2 kg
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Environnement
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 3,2 kg
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 52 cm
Longueur de l'emballage 1 68 cm
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 30
Poids de l'emballage 2 96 kg
Hauteur de l'emballage 2 80 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois