|
|
|
03267
Prisma - UF tête gaine - INS INV L250
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Unité fonctionnelle entrante
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma Pack 250 conduit
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation
1 x3P: platine de montage support: INS250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: INS250 vertical installation
1 x3P: platine de montage support: INV250 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret Pack - largeur 300 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
9
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
450 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
3,3 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 9 175 mm
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 9 175 mm
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 9 175 mm
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 9 175 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
52,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
68,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,31 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
78,2 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|