Gamme
|
Prisma
|
Nom du produit
|
Prisma Pack 250
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type de coffret
|
Boîtier modulaire livré sous forme de kit
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
|
Installation du coffret
|
Aligné avec le kit
En saillie
|
Équipement fournis
|
1 montage mural coffret
2kit de mise à la terre
7plaque avant
7rail modulaire
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Type of front plate
|
Modulaire
Zone 6M libre à commander séparément
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
27
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Normes
|
IEC 61439-1
IEC 62208
IEC 61439-2
|
Nombre de rangées horizontales
|
7
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
In courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
53 kA se conformer à NF EN 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Class I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
1380 mm
|
Profondeur
|
205 mm
|
Poids du produit
|
25 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|