|
|
|
08086
Prisma - Porte pleine Pack 160 - 6 rangées
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Nom du produit
|
Pack 160
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Équipement fournis
|
Porte
Poignée
Keylock (key 405)
Other keylock and insert to be ordered separately
2 charnière
|
Installation du coffret
|
Aligné avec le kit
En saillie
|
Type of door
|
Opaque
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Complémentaires
Installation description
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
1
|
Door opening angle
|
130 °
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
144
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
21
|
Nombre de rangées horizontales
|
6
|
Matière du coffret
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
1080 mm
|
Largeur
|
550 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Poids du produit
|
6,12 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à EN/CEI 62262
|
Normes
|
NF EN 61439-2
CEI 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
6 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
59 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
111,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Poids de l'emballage 2
|
104,04 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|