|
|
|
15033
Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iPC
|
Type de produit ou équipement
|
Prise de courant modulaire
|
Nom de l'appareil
|
iPC
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Norme de prise
|
Allemand
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
16 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
Pas de 9 mm
|
5
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
63 mm
|
Poids du produit
|
98 g
|
Couleur
|
Jaune
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple
Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m
|
Environnement
Normes
|
VDE 0620
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
97,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
24,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
540,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
75
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,622 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|