Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
15312 image- rubinlacaque
15312
PRISE DE COURANT 20A3P T 400V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multi 9
Nom du produit Multi 9 PC
Type de produit ou équipement Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil PC
Description des pôles 3P+T
Norme de prise Français
Complémentaires
Courant nominal (In) 20 A
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique
Pas de 9 mm 8
Couleur Gris
Mode de raccordement Borne du type à cage1 câble(s) 16 mm² rigide
Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² souple
Environnement
Normes NF C 61-316
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 0,2 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months