|
|
|
170AAI52040
Modicon Momentum - entrée analogique distribuée - 4 entrées différentiel
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
|
Type de produit ou équipement
|
Base d'entrée analogique
|
Nombre d'entrées analogiques
|
4
|
Type d'entrée analogique
|
Différentiel
|
Plage d'entrée analogique
|
+/- 100 mV 15 bits + signe > 10000 kOhm
+/- 25 mV 15 bits + signe > 10000 kOhm
|
Type de thermocouple
|
Thermocouple E
Thermocouple S
Thermocouple K
Thermocouple N
Thermocouple B
Thermocouple R
Thermocouple J
Thermocouple T
|
Complémentaires
Format des données
|
16 bits complets signés
|
Erreur de précision absolue
|
+/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
+/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
+/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
+/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
|
Type de sonde de température
|
Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
|
Temps de mise à jour
|
500 ms
|
Isolement entre voies
|
400 V CC
|
Isolement entre voies et terre
|
500 V CA pendant 1 minute
|
Isolation entre alimentation et terre
|
500 V pendant 1 minute
|
Tension de mode commun admissible
|
100 V CC entre les canaux et la masse
115 V CA monophasé ou triphasé entre les canaux
200 V CC entre les canaux
250 V CA entre les canaux et la masse
250 V CA monophasé entre les canaux
|
Rejet de mode commun
|
120 dB CC entre les canaux
130 dB 50 Hz CA entre les canaux
135 dB CC entre les canaux et la masse
140 dB 60 Hz CA entre les canaux
145 dB 50 Hz CA entre les canaux et la masse
155 dB 60 Hz CA entre les canaux et la masse
|
Réjection mode série
|
35 dB 50 Hz CA
45 dB 60 Hz CA
|
Besoin en puissance externe
|
+/- 30 V CC
|
Puissance dissipée maximale en W
|
5,5 W
|
Protection inversion de polarité
|
Interne
|
Type de protection
|
2 A interne à fusion lente
|
Calibre du fusible à associer
|
500 mA, à fusion rapide
|
Marquage
|
CE
|
Signalisation locale
|
Pourstatut du canal 4 LEDs
|
Raccordement électrique
|
2 connecteurs pour les borniers amovibles
|
Consommation électrique
|
305 mA à 24 V CC
|
Profondeur
|
47,5 mm
|
Hauteur
|
125 mm
|
Largeur
|
141,5 mm
|
Poids du produit
|
0,215 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
380,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,8 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
55,4 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|