Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
27662 image- rubinlacaque
27662
DuoLine D'Clic Vigi - Disj Diff 1P+N 230Vca 10A - Type F - 30mA - 3kA - courbe C
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Application Distribution
Nom du produit DuoLine D'clic Vigi
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil D'clic Vigi
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Type Type F-SI
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
[In] courant nominal 10 A à 30 °C
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Déclenchement magnétique 5...10 x In
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Pouvoir de coupure 3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à NF EN 62423
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 61009-1
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication de coupure positive
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 72 mm
Poids du produit 125 g
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
Type de raccordement Bar'clic (en amont)
Câble (en aval) 1 câble(s) 1…10 mm² souple
Câble (en aval) 1 câble(s) 1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 15 mm
Protection différentielle Intégrée
Code de compatibilité D_CLIC
Environnement
Normes NF EN 62423
EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité NF
Degré de pollution 3
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 210 g
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,3 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois