Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
A9N21212 image- rubinlacaque
A9N21212
ProDis DT40 Vigi K - disj. différentiel 4,5kA 1P+N courbe C 40A - type AC 300mA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application du disjoncteur Distribution
Gamme Prodis
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom du produit DT40 Vigi K
Nom de l'appareil DT40 Vigi K
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
[In] courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Type Type AC
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
4,5 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
Déclenchement magnétique 5,,,10 x In
Technologie de déclenchement sur courant résiduel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
4500 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN 61009
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres En amont : ProDis
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 71 mm
Poids du produit 210 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle se conformer à EN 61009
Mode de raccordement Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 15 mm
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Intégrée
Accessoires associés Terminal simple
Environnement
Normes EN 60947-2
EN 61009
EN 61009-2-1
Labels qualité NF
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 61009
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 9,7 cm
Poids de l'emballage 1 201 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois