Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
A9N21461 image- rubinlacaque
A9N21461
ProDis Vigi DT40 - bloc différentiel 3P 25A 300mA instantané type AC 230-415Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prodis
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi DT40
Description des pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 61009-1
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 69 mm
Poids du produit 165 g
Couleur Blanc
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Câble en aval0,75…16 mm² rigide
Câble en aval0,33…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes EN 61009-1
EN 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN 61009-1
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 188 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois