Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
A9R56240 image- rubinlacaque
A9R56240
Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 2P 40A type AC 300mA
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iID K
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil IID K
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 220...240 V AC 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 500 A
Im 500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 4500 A
[Ui] tension d'isolement 440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Non
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 69 mm
Poids du produit 0,21 kg
Couleur White
Endurance mécanique 5000 cycle
Endurance électrique AC-1: 2000 cycles
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Type de raccordement Tunnel type terminals top or bottom 1…35 mm² rigid
Tunnel type terminals top or bottom 1…25 mm² flexible
Tunnel type terminals top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
Longueur de dénudage des fils 16 mm for top or bottom connection
Couple de serrage 3,5 N.m haut ou bas
Environnement
Normes EN/IEC 61008-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 2
Compatibilité électromagnétique 8/20 µs impulse withstand, 200 A conforming to EN/IEC 61008-1
Température de fonctionnement -5…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 217 g
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Poids de l'emballage 2 1,402 kg
Hauteur de l'emballage 2 9,4 cm
Largeur de l'emballage 2 10 cm
Longueur de l'emballage 2 25,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 54
Poids de l'emballage 3 15,624 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois