Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
ABL8REM24030 image- rubinlacaque
ABL8REM24030
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé 100..240Vca - 24V 3A
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Modicon Power Supply
Type de produit ou équipement Alimentation puissance
Type d'alimentation Mode commutation régulée
Nominal input voltage 100...240 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
100...240 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
110...220 V CC
Limites de la tension d'entrée 85...264 V CA
100...250 V CA
Puissance nominale en W 72 W
Tension de sortie 24 V CC
Courant de sortie module d'alimentation 3 A
Complémentaires
Type de protectionen entrée Fusible intégré (non interchangeable)
Courant à l'appel 30 A
Pas de 18 mm 0.65 at 24 V DC
Rendement 85 %
Output voltage adjustment Réglable de 100 à 120%
Puissance dissipée en W 12,7 W
Consommation électrique 0,83 A 240 V CA
1,46 A 100 V CA
Type de protection en sortie Contre la surcharge, protection technologique : 1,1 x In
Contre la surtension, protection technologique : déclenchement si U > 1,5 x Un
Contre les courts-circuits, protection technologique : remise à zéro automatique
Contre la sous-tension, protection technologique : déclenchement si U < 0,8 x Un
Mode de raccordement Bornes de type vis: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour connexion entrée
Bornes de type vis: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour branchement à la terre de l'entrée
Bornes de type vis: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour connexion sortie
Bornes de type vis: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour raccordement de sortie à la terre
Etat LED Tension de sortie 1 LED (vert)
Tension d'entrée 1 LED (orange)
Profondeur 120 mm
Hauteur 120 mm
Largeur 27 mm
Poids 0,52 kg
Couplage de sortie Parallèle
Séries
Marquage CE
Support de montage Profilé symétrique 35x15mm
Profilé symétrique 35x7,5mm
Profilé symétrique 75x7,5mm
Position de montage Verticale
Alimentation SELV se conformer à EN/IEC 60950-1
SELV se conformer à EN/IEC 60204-1
SELV se conformer à CEI 60364-4-41
Environnement
Normes UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
Certifications du produit CSA 22-2 No 950
EAC
RCM
KC
UL
Caractéristique d'environnement CEM se conformer à EN 50081-1
CEM se conformer à EN 50082-2
CEM se conformer à EN 55024
Sécurité se conformer à EN/IEC 60950
Altitude de fonctionnement 2000 m
Degré de protection IP IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…50 °C (without)
50…60 °C (avec)
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation ou eau d'égouttage
Electrical energy source class conforming to IEC 62368-1 ES1
Tenue diélectrique 3000 V entre entrée et masse
3000 V entre entrée et sortie
500 V entre sortie et masse
500 V entre sorties
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 280,000 g
Hauteur de l'emballage 1 0,410 dm
Largeur de l'emballage 1 1,380 dm
Longueur de l'emballage 1 1,470 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois