Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
ALB44444 image- rubinlacaque
ALB44444
Altira - boîte saillie 2 postes - 40 mm - blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Altira
Gamme de produit Altira
Type de produit ou équipement Boîte d'installation
Nuance de couleur de la boîte Blanc polaire (RAL 9003)
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Montage de l'appareil Saillie
Nombre de modules 4 modules
Nombre de postes 2 postes
Destination du produit Pour cadre de fixation vertical 1 poste
Pour cadre de fixation horizontale à 2 inserts juxtaposés
Mode de fixation Par vis
Matière PC + ASA
Traitement de surface Non traité
Finition de la surface Satin
Hauteur 80 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 40 mm
Poids du produit 0,077 kg
Environnement
Normes EN 60670-1
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Savon liquide
Huile
Acétone
Pétrole
Eau oxygénée (H2O2)
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 16,8 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 82 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months