Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
ALB68090 image- rubinlacaque
ALB68090
10 planches de 8 autocollants pour le repérage des prises de courant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 6 g
Hauteur de l'emballage 1 8,8 cm
Largeur de l'emballage 1 0,1 cm
Longueur de l'emballage 1 20 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 200
Poids de l'emballage 2 1,655 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois