|
|
|
BLRCH042A050B48
VarplusCan - Condensateur can hdy 4.2/ 5kvar 480v
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Type de produit ou équipement
|
Condensateur à usage intensif
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nom de gamme
|
Renforcé
|
Taux harmonique réseau
|
<= 20 %
|
Paramètres électriques
|
4,2 kvar 480 V 50 Hz
5 kvar 480 V 60 Hz
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un (8 heures sur 24 heures)
|
Capacité de surintensité continue
|
1,8 x In
|
Tension nominale
|
480 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Pertes diélectriques
|
< 0,2 W/kvar
|
Pertes de puissance
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolérance sur la valeur de la capacité
|
- 5 % à 10 %
|
Tension d'essai
|
2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s
<= 660 V - 3 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
>= 660 V - 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
|
Courant d'enclenchement
|
250 x In
|
Nombre de commutations par an maximal
|
7000
|
Durée de vie en heures
|
130000 H
|
Matière diélectrique
|
Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
|
Matière d'imprégnation
|
Non-PCB résine PUR sèche
Biodégradable
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Mode de raccordement
|
Borne double cosse faston
|
Mode d'installation
|
Vertical ou horizontal
|
Diamètre
|
50 mm
|
Hauteur
|
245 mm
|
Poids du produit
|
0,7 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60831-2
CEI 60831-1
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Classe de température
|
D
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Humidité relative
|
95 %
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
612 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
28 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,71 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
9
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,837 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|