Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
BLRCH104A125B48 image- rubinlacaque
BLRCH104A125B48
VarPlusCAN condensateur HDY 10.4kvar 480V
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PowerLogic
Type de produit ou équipement Condensateur à usage intensif
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nom de gamme Renforcé
Taux harmonique réseau <= 20 %
Paramètres électriques 10,4 kvar 480 V 50 Hz
12,5 kvar 480 V 60 Hz
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures)
Capacité de surintensité continue 1,8 x In
Tension nominale 480 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Pertes diélectriques < 0,2 W/kvar
Pertes de puissance < 0,5 W/kVAr
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
Tension d'essai 2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s
<= 660 V - 3 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
>= 660 V - 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
Courant d'enclenchement 250 x In
Nombre de commutations par an maximal 7000
Durée de vie en heures 130000 H
Matière diélectrique Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Matière d'imprégnation Non-PCB résine PUR sèche
Biodégradable
Type d'installation Installation en intérieur
Mode de raccordement Borne ClampTite
Mode d'installation Vertical ou horizontal
Diamètre 75 mm
Hauteur 233 mm
Poids du produit 1,2 kg
Environnement
Normes CEI 60831-2
CEI 60831-1
Degré de protection IP IP20
Altitude de fonctionnement 2000 m
Classe de température D
Température de fonctionnement -25…55 °C
Humidité relative 95 %
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 28,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 11,8 cm
Poids de l'emballage 1 1,3 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 29 cm
Largeur de l'emballage 2 29 cm
Longueur de l'emballage 2 39 cm
Poids de l'emballage 2 7,5 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 6
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 9,5 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois