Vitesse mécanique maximum
|
8000 Tr/mn
|
[Us] tension d'alimentation
|
208…480 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
208…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Limites de fréquence réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
2 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
6 A à 400 V pour 3 s
|
Courant continu à l'arrêt
|
2 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,48 N.m à 208...480 V triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
6,8 N.m à 208 V triphasé
6,8 N.m à 400 V triphasé
6,8 N.m à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
400 W à 208 V triphasé
800 W à 400 V triphasé
900 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
2,4 N.m à 208 V triphasé
2,2 N.m à 400 V triphasé
2 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1800 tr/mn à 208 V triphasé
3600 tr/mn à 400 V triphasé
4400 tr/mn à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
9,6 A à 208 V, triphasé
9,6 A à 400 V, triphasé
9,6 A à 480 V, triphasé
|
Conformité
|
Unité de commande variateur LXM32i CANopen
Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
|
Terminaison de l'axe
|
Avec clavette
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
11 mm
|
Longueur de l'axe
|
23 mm
|
Largeur clavette
|
4 mm
|
Type de retour
|
Absolu multi-tour SinCos Hiperface
|
Résolution du retour vitesse
|
32768 points/tour x 4096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Constante de couple
|
1,15 N.m/A à 20 °C
|
Constante de fem
|
77,18 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
1,13 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
8,89 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
25,75 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
2,9 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
710 N à 1000 Tr/mn
560 N à 2000 Tr/mn
490 N à 3000 Tr/mn
450 N à 4000 Tr/mn
410 N à 5000 Tr/mn
390 N à 6000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
268 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
75…82 mm
|
Distance épaulement de l'arbre bride
|
2,5 mm
|