|
|
|
GBK0400573S
Lexium - Kit reducteur taille 40 p our ils573 brs3
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Lexium SD3
|
Type de produit ou équipement
|
Kit adaptation
|
Nom de l'appareil
|
GBK
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'adaptation
|
Accessoires associés
|
BRS3
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Pour adapter le moteur sur le réducteur
|
Composition du kit
|
Bride d'adaptation
Vis et écrou pour le montage
Adaptateur sortie arbre
|
Diamètre externe réducteur
|
40 mm
|
Complémentaires
Taille bride moteur
|
57 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
1
3
|
Longueur
|
15 mm
|
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
208,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
73,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
23,4 kg
|
Garantie contractuelle
|
|