Nombre d'entrées TOR
|
10 pour entrée rapide
12 pour entrée
4 pour entrée régulière
|
Entrée logique
|
Dissipateur pour entrée rapide
Dissipateur pour entrée régulière
Source pour entrée
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Tension état 1 garanti
|
>= 15 V pour entrée rapide
>= 15 V pour sortie rapide
>= 15 V pour entrée régulière
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V pour entrée rapide
<= 5 V pour sortie rapide
<= 5 V pour entrée régulière
|
Courant d'entrée TOR
|
4 mA pour entrée rapide
4 mA pour entrée régulière
|
Impédance d'entrée
|
6 kOhm pour entrée rapide
6 kOhm pour entrée régulière
|
Temps de filtrage configurable
|
0 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
1,5 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
12 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
4 ms pour entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
|
Filtrage anti-rebonds
|
2 µs…4 ms configurable entrée rapide/entrée régulière et sortie rapide
|
Distance maximale entre les appareils
|
<30 m pour entrée rapide
|
Isolement
|
Entre canaux et logique interne à 500 V CA
Non isolé entre canaux
|
Nombre sorties TOR
|
12 sortie
4 sortie rapide
|
Logique de sortie numérique
|
Source
|
Tension de sortie logique
|
24 V CC
|
Limites de la tension de sortie
|
19,2…28,8 V
|
Courant de sortie logique
|
4 mA pour sortie rapide
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC pour alimentation intégrée modules experts
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20,4…28,8 V
|
[In] courant assigné d'emploi
|
0,04 A pour alimentation intégrée modules experts
0,28 A pour alimentation principale
10 A pour segment de puissance E/S
|
Courant crête
|
25 kA (durée = <= 500 s) pour segment de puissance E/S
50 kA (durée = <= 150 s) pour alimentation intégrée modules experts
1,2 A (durée = > 70 s) pour alimentation principale
100 kA (durée = <= 70 s) pour alimentation principale
|
Puissance consommée maximale en W
|
13,03 W
|
Type de mémoire
|
128 MB flash
64 Mo RAM
|
Horodateur
|
Sans aucun étalonnage utilisateur clock, clock drift < 30 s/mois at 25 °C
Avec étalonnage utilisateur clock, clock drift <= 6 s/mois
|
Données sauvegardées
|
Pile variables de type conservation et conservation permanente
|
Durée de vie de la batterie
|
1,5 année(s)
|
Type de connexion intégrée
|
1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Modbus avec maître /esclave méthode, cadre de transmission: RTU/ASCII ou mode caractère ASCII, interface physique: RS232/RS485, taux de transmission : 300…115200 bps
1 port CAN avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANmotion bus ou CANopen avec maître méthode
1 port CAN avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANopen avec maître méthode
1 codeur avec SUB-D 15 femelle connecteur
1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Ethernet Modbus TCP/IP avec esclave méthode, interface physique: 10BASE-T/100BASE-TX
1 liaison série isolée avec mini B USB connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
1 liaison série isolée avec USB type B connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
|
Vitesse de transmission
|
10 kbit/s pour une longueur de bus de 5000 m pour CANopen
1000 kbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen
125 kbit/s pour une longueur de bus de 500 m pour CANopen
20 kbit/s pour une longueur de bus de 2500 m pour CANopen
250 kbit/s pour une longueur de bus de 250 m pour CANopen
50 kbit/s pour une longueur de bus de 1000 m pour CANopen
500 kbit/s pour une longueur de bus de 100 m pour CANopen
800 kbit/s pour une longueur de bus de 25 m pour CANopen
|
Nombre d'entrée de comptage
|
8 entrée(s) de décompte à 200 kHz
|
Signalisation locale
|
1 LED pour CAN0 STS
1 LED vert/rouge pour CAN1 STS
1 LED vert/jaune pour RCM COM
1 DEL par canal pour APP0
1 LED rouge pour APP1
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
Largeur
|
175 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Profondeur
|
85 mm
|
Poids du produit
|
0,55 kg
|
Normes
|
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
C-Tick
cULus
CSA
GOST-R
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…55 °C sans déclassement (installation à l'horizontale)
0…60 °C avec facteur de réduction (installation à l'horizontale)
0…50 °C (installation à la verticale)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 61131-2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 1 V/m (2…2,7 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (E/S) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (câble blindé) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (câbles d'alimentation) conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions - test level: 0,5 kV (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 1 kV (mode commun) conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction conforming to CEI 61000-4-6
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to CISPR 11
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR11
|