Courant nominal (In)
|
50 A
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (platine)
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
50 A - catégorie d’utilisation AC-23 CA 50/60 Hz
50 A - catégorie d’utilisation AC-22 CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V se conformer à CEI 60947-2
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
0,9 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
1,28 kA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Mechanical durability
|
20000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2 In
|
Electrical durability
|
10000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe F ed 5.2 pour In à 440 V
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
"Pas" de raccordement
|
27 mm
35 mm avec épanouisseurs
|
Signalisation locale
|
Pourprésence de contacts auxiliaires repère (vert)
|
Toggle padlocking (with accessories)
|
Cadenas en position ARRET ou MARCHE
|
Mode de raccordement
|
1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², souple cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
|
Couple de serrage
|
5 N.m pour 2,5…10 mm²
9 N.m pour 16…95 mm²
|
Nombre d'emplacements
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (plug-in)
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD (plug-in)
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (plug-in)
|
Longueur de dénudage du fil d'alimentation
|
20 mm
|
Labels qualité
|
CE
|
Normes
|
EN/CEI 60947
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans réduction de courant
5000 m avec réduction de courant
|
Pas de 9 mm
|
12
|
Hauteur
|
137 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,42 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|