Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
LV426652 image- rubinlacaque
LV426652
ComPact NSXm - interrupteur NA - 160A - 3P - cosses
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact NSXm
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Application Distribution
Complémentaires
Courant nominal (In) 160 A
Description des pôles 3P
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm)
By screws (plate)
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 100 A - catégorie d’utilisation AC-23 CA 50/60 Hz
160 A - catégorie d’utilisation AC-22 CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement 800 V se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1,5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 2,13 kA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Mechanical durability 20000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe K ed 5.2 In
Electrical durability 10000 cycle se conformer à IEC 947-1 Annexe F ed 5.2 pour In à 440 V
Coupure pleinement apparente Oui
"pas" de raccordement 27 mm
35 mm avec épanouisseurs
Signalisation locale Pourprésence de contacts auxiliaires repère (vert)
Toggle padlocking (with accessories) Cadenas en position ARRET ou MARCHE
Mode de raccordement Cosse/barre omnibus à compression
Couple de serrage 5 N.m pour 2,5…10 mm²
9 N.m pour 16…95 mm²
Type de filetage M6
Nombre d'emplacements 1 slot(s) for auxiliary switch OF (plug-in)
1 slot(s) for alarm switch SD (plug-in)
1 slot(s) for voltage release MN or MX (plug-in)
Épaisseur 8 mm
Longueur de dénudage du fil d'alimentation 20 mm
Labels qualité CE
Normes EN/CEI 60947
Couleur Gris (RAL 7016)
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant
5000 m avec réduction de courant
Pas de 9 mm 9
Hauteur 137 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 80 mm
Poids 1,06 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Degré de protection IP Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 62262
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,3 kg
Hauteur de l'emballage 1 12,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 22 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 9
Poids de l'emballage 2 12,29 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 216
Poids de l'emballage 3 304,89 kg
Hauteur de l'emballage 3 110 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Contractual warranty
Garantie 18 mois