Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
PAS41E0450 image- rubinlacaque
PAS41E0450
Lexium - Axe lineaire pas41e0450 p le40 bsh0552
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Cylindre
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 4 kg
Distance per revolution 84 mm
Operating force 300 N pour Fx
660 N pour Fy
430 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 450 mm
Poids du produit 3,6 kg à course 0 avec chargement et moteur
0,5 kg du chargement
6,3 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 40 x 40 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE40 réducteur planétaire, ratio de réduction: 3:1 (fourni)
BSH0552P01A2A servo moteur (fourni)
LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16,5 cm
Largeur de l'emballage 1 48,8 cm
Longueur de l'emballage 1 89,7 cm
Poids de l'emballage 1 6,317 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois