Schneider-Electric Rubin Lacaque
 
TSXFPACC2 image- rubinlacaque
TSXFPACC2
Modicon - connecteur femelle SUB-D 9 broches
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Connecteur SUB-D femelle 9 points
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteur femelle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Application spécifique du produit Connexion en cascade ou par branchement de dérivation
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 15
Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Matière Zamak
Poids du produit 0,08 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12,0 cm
Poids de l'emballage 1 108,0 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months