|
XZCPB12P15L10
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 10m
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Application
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
10 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,9 mm
|
Composition du câble
|
5 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
70 MΩ
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
IP69K
IP67
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-25…80 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
522,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,024 kg
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|