Schneider-Electric
 
S520104 image- scope
S520104
Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Éclairage
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Type de technologie Électronique
Fonction interrupteur Unipolaire 1 voie
Nombre de touches 1
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par collage
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Type d'emballage Boite cadeau
Type de charge Basse tension
Durée de vie en cycles 100000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Matière Plastique anti-UV: volets-roulants
PC (polycarbonate) GF10 FR: plaque arrière
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 17 mm
Poids du produit 0,026 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit CE: WD21101201
LCIE: CCA-FR_598285B
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Caractéristique d'environnement Utilisation en intérieur
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,3 cm
Largeur de l'emballage 1 9,1 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 79 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 64
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 5,756 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois